MAX5929B

低电压、四路、热插拔控制器/电源排序器

三/四通道热插拔控制器,为低压电源提供排序、跟踪或独立的通/断控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 为+1V至+15V之间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V)提供安全热插拔
  • 可调节断路器/限流门限,调节范围:25mV至100mV
  • 可配置为跟踪、排序或独立工作模式
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 内部电荷泵产生N沟道MOSFET的栅极驱动
  • 启动时具有受控的浪涌电流
  • 自动重试或锁存故障管理
  • 可编程欠压闭锁
  • 状态输出指示故障/安全状态
MAX5929B
低电压、四路、热插拔控制器/电源排序器
MAX5927A、MAX5929A、MAX5929B、MAX5929C、MAX5929D:典型工作电路
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
保护开关和控制器 6
MAX5909 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5908 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5907 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5906 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5905 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5904 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5929B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览