MAX5929
预发布低电压、四路、热插拔控制器/供电排序器
三/四通道热插拔控制器,为低压电源提供排序、跟踪或独立的通/断控制
概述
- 为+1V至+13.2V间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V且仅一路VIN_ > 11.0V)提供安全热插拔
- 可调节断路器/电流限制门限由25mV至100mV
- 可配置为跟踪、顺序或独立工作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时具有受控的浪涌电流
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态
MAX5927/MAX5929 +1V至+13.2V四通道热插拔控制器为多电源系统提供完整的保护。它们保证电路板安全地插入或拔出带电的背板。这些器件支持+1V至+13.2V的多组电源的热插拔,只要一路电源电压等于或高于+2.7V并且只有一路电源电压高于+11.0V。各路输入电源(通道)可以被配置为顺序开/关、彼此跟踪、或完全独立的工作方式。
电路卡上已放电的滤波电容对于带电背板呈现为低阻。由背板涌入电路卡的高浪涌电流会燃耗连接器和元件,或暂时将背板电源拉下来,导致系统复位。当电路板被插入时,MAX5927/MAX5929热插拔控制器逐渐升高输出电压,并将电流控制在一个预定的界限内,使系统安全地达到稳定。启动周期完成后,片上的比较器可针对短路和过流故障提供VariableSpeed/BiLevel™保护,并且对系统噪声和负载瞬变不响应。故障发生时负载被断开。MAX5929A在发生故障后自动重启,MAX5929L必须被解锁。MAX5927的故障管理模式可选。
MAX5927/MAX5929提供多种选项用于减少外部元件数量和设计时间。这些器件均集成有一个片上电荷泵(用于驱动外部低成本N沟道MOSFET的栅极)、一个可调节启动定时器、以及一个可调节电流门限。该器件提供的一些集成特性例如启动电流控制和电流扰动保护等可以使用户省掉外部定时电阻和电容。MAX5929_L为每个通道提供漏极开路、低电平有效的状态输出,MAX5929_H为每个通道提供漏极开路、高电平有效的状态输出,MAX5927的状态输出极性可选。
MAX5927采用32引脚的薄型QFN封装,MAX5929采用24引脚QSOP封装。所有器件均额定工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 基站线卡
- 坞站
- 热插拔子卡
- 集线器
- 网络路由器和交换机
- PCI Express®热插拔
- 便携式计算机设备
- 电源
- RAID
- 排序/跟踪
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5929的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论