MAX5918
低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
概述
- 安全热插拔,适用于+1V至+13.2V电源(VIN1或VIN2 ≥ 2.7V)
- 每个通道单独的开/关控制
- 内置电荷泵驱动N沟道MOSFET栅极
- 控制启动时的浪涌电流
- 断路器功能
- 25mV至100mV可调断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理
- 指示故障/安全状况的状态输出
- 输出欠压和过压监视或保护
MAX5918和MAX5919是+1V至+13.2V、带独立的开/关控制的双热插拔控制器,为双电源系统提供完备的保护功能。它们允许电路板卡安全地插入和拔出带电背板。如果其中一个输入高于2.7V,MAX5918和MAX5919可工作在低至1V的电压下。
电路卡的放电滤波电容为带电背板提供了一条低阻通路,从背板至电路卡流过的高浪涌电流可能烧毁连接器和元件,或使背板电源瞬间跌落,导致系统复位。为避免上述问题,MAX5918和MAX5919热插拔控制器在板卡插入时缓慢提高输出电压,并将电流调节在预定的门限以内,保证系统的安全稳定性。在启动周期完成后,两个片上比较器可以提供VariableSpeed/BiLevel™保护,保护系统不受短路和过流故障的破坏,并消除系统噪声和负载瞬变的影响。如果故障发生,负载被断开。在故障发生后,MAX5918L和MAX5919L需要解除锁定,MAX5918A和MAX5919A则可自动重启。
MAX5918和MAX5919集成有板上电荷泵,用于驱动低成本、外部N沟道MOSFET的栅极。这些器件还集成了启动电流调节、电流瞬态故障保护,无需外部定时电阻和电容。这些器件提供漏极开路状态输出、可调节启动定时器和可调节电流限制。MAX5918为每个通道提供输出欠压和过压保护,而MAX5919为每个通道提供输出欠压和过压监视。
MAX5918和MX5919采用节省空间的16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 基站线卡
- 坞站
- 热插拔子卡
- 网络集线器、交换机和路由器
- 便携式计算机设备
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 9 | ||
| MAX4271 | 量产 | 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护 |
| MAX4272 | 量产 | 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护 |
| MAX4273 | 量产 | 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护 |
| MAX5904 | 量产 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
| MAX5905 | 过期 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
| MAX5906 | 过期 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
| MAX5907 | 过期 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
| MAX5908 | 量产 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
| MAX5909 | 过期 | 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5918的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论