MAX5059

可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC

二次侧、同步整流驱动器,集成了并联基准、电流均衡,具有电压余量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 干净的驱动波形用于同步MOSFET
  • 利用初级超前信号,用于严格的开启/关闭时间
  • 同步整流驱动器具有源出或吸流2A峰值电流的能力
  • 内部5V (MAX5058)栅极电压调节器或10V (MAX5059)栅极驱动电压
  • 内部误差放大器
  • 精确的差分电流分配/强制电路允许多个电源并联,用于高输出电流
  • 内置远端检测电压放大器
  • 灵活的基准电压发生器
  • 输出电压调节低至0.5V
  • 极低的2.5mA静态电流损耗
  • 集成的数字控制电源上下限选择电路,节省了外部器件和板上空间
  • 从脉冲输入到输出30ns传输延迟
  • 自动检测非连续电流导通,关闭整流MOSFET
  • 低输出电流下保持高效率,提供反向电流保护
  • 漏极开路的过热报警标志
  • 28引脚热增强型TSSOP封装

MAX5058/MAX5059允许使用众多的功率MOSFET作为隔离电源中的副边同步整流。该类器件通过提供一个干净的栅极驱动信号,简化控制副边MOSFET整流,该信号与隔离变压器初级的功率MOSFET开关信号同步。MAX5058/MAX5059辅助MAX5051和MAX5042/MAX5043初级PWM控制器,实现高效率、同步整流的隔离电源。通过引入提前信号(在初级MOSFET闭合之前),避免初级开关和同步整流MOSFET同时导通,从而消除变压器次级短路引起的大电流尖峰。

带有通用电流基准输出的板上误差放大器能够产生各种可能的基准电压。通过连接合适的电阻至输出,即可产生误差放大器的基准电压。

片内集成的低导通电阻上下显限选择MOSFET,允许用于实现电源上下限控制电路,而无需外部开关。MAX5058为逻辑电平驱动的MOSFET提供5V的LDO输出,MAX5059为常规的10V MOSFET提供10V LDO输出。

MAX5058/MAX5059专为实现多电源的并联而设计,利用2线、差分、电流分配总线来实现精确的电流分配。电源并联实现了电源容量的扩展,简化了高输出电流应用中的热管理。在和MAX5051配合使用时,主边也可同步且180°错相工作。

MAX5058/MAX5059采用28引脚热增强型TSSOP封装,工作于-40°C至+125°C的宽温度范围内。

注意: MAX5058/MAX5059设计用于包含高电压的电路中,请小心操作。

应用

  • ±48V电源模块
  • ±48V/±12V服务器电源
  • 工业电源
  • 隔离型网络电源
  • 隔离型电信电源

MAX5059
可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC
MAX5058、MAX5059:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX5051 可并联、钳位双开关电源控制器IC
开关稳压器和控制器 2
MAX5042 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
MAX5043 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5059的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览