MAX5058

过期

可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC

二次侧、同步整流驱动器,集成了并联基准、电流均衡,具有电压余量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 干净的驱动波形用于同步MOSFET
  • 利用初级超前信号,用于严格的开启/关闭时间
  • 同步整流驱动器具有源出或吸流2A峰值电流的能力
  • 内部5V (MAX5058)栅极电压调节器或10V (MAX5059)栅极驱动电压
  • 内部误差放大器
  • 精确的差分电流分配/强制电路允许多个电源并联,用于高输出电流
  • 内置远端检测电压放大器
  • 灵活的基准电压发生器
  • 输出电压调节低至0.5V
  • 极低的2.5mA静态电流损耗
  • 集成的数字控制电源上下限选择电路,节省了外部器件和板上空间
  • 从脉冲输入到输出30ns传输延迟
  • 自动检测非连续电流导通,关闭整流MOSFET
  • 低输出电流下保持高效率,提供反向电流保护
  • 漏极开路的过热报警标志
  • 28引脚热增强型TSSOP封装
MAX5058
可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC
MAX5058、MAX5059:引脚配置
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX5051 过期 可并联、钳位双开关电源控制器IC
开关稳压器和控制器 2
MAX5042 过期 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
MAX5043 过期 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览