MAX4981
预发布具有限流功能的过压保护器
高精度限流电路,高达+28V的输入电压保护,采用小尺寸2mm x 3mm、TDFN封装
概述
- 高达+28V的输入电压保护
- 内置nFET开关,85mΩ (典型值)
- 预置过压保护触发电平
- 5.7V (典型值) (MAX4978/MAX4980/MAX4981)
- 6.8V (典型值) (MAX4979)
- 低电流欠压锁定模式
- 过流保护
- 内部160ms (典型值)启动延迟
- 热关断保护
- 电池过压保护(MAX4980/MAX4981)
- 开启去抖动时间指示(MAX4978/MAX4979)
- 小型、8引脚(2mm x 3mm) TDFN封装
MAX4978–MAX4981过压保护器可为低压系统提供高达28V的电压故障保护,具有85mΩ的低RON FET、限流功能及锂电池过充电保护(MAX4980/MAX4981)。这些器件用于保护便携式设备的充电器输入端。
这些过压保护器可提供高达28V的故障保护,具有5.7V (MAX4978/MAX4980/MAX4981)和6.8V (MAX4979)两种触发门限。提供两种欠压保护触发门限:4.4V (MAX4978)和2.63V (MAX4979/MAX4980/MAX4981)。
器件具有限流及电池电压监测功能,可为锂电池充电器提供二级保护。两种过流门限:0.9A (MAX4978/MAX4979/MAX4980)及1.95A (MAX4981)。电流达到门限值时保持20ms的屏蔽时间。如果屏蔽时间过后电流仍大于门限值,FET关闭,器件在160ms后重新启动。电池电压监测器测量锂电池电压,当电池电压达到4.4V时关闭FET (MAX4980/MAX4981)。
MAX4978–MAX4981提供2mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4981的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论