MAX4960

具有电池切换功能的高压OVP

具有电池切换功能的高压OVP,提供过压、欠压锁存

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高达+28V的过压保护
  • 外部可调节OVLO/UVLO门限精度为±2.5%
  • 电池切换pFET控制
  • 电源适配器不正确时可提供有效保护
  • 低电源电流(100µA 典型值)
  • 25ms输入去抖定时器
  • 25ms屏蔽时间
  • 10引脚(2mm x 2mm) µDFN封装或10引脚µMAX封装

MAX4959/MAX4960过压保护控制器在高达+28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超出过压锁定(OVLO)门限时,这两款器件关断外部pFET,为其它元件提供有效保护。欠压锁定(UVLO)门限检测在输入电压上升到正确的电平之前保持外部pFET关断。其它安全保护功能包括插入错误的低功率适配器时将pFET闭锁。

MAX4959/MAX4960控制外部电池切换pFET (P2) (参见完整数据资料中的图4和图6),检测到交流适配器断开时切换到电池。欠压和过压触发门限可由外部电阻设置。

当输入端(IN)使用1µF电容旁路至地时,可提供±15kV HBM ESD保护。所有器件采用小型10引脚(2mm x 2mm) µDFN封装或10引脚µMAX封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 便携式摄像机
  • 笔记本电脑
  • 笔记本电脑

MAX4960
具有电池切换功能的高压OVP
MAX4959、MAX4960:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览