MAX4959

过期

具有电池切换功能的高压OVP

具有电池切换功能的高压OVP,提供过压、欠压锁存

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达+28V的过压保护
  • 外部可调节OVLO/UVLO门限精度为±2.5%
  • 电池切换pFET控制
  • 电源适配器不正确时可提供有效保护
  • 低电源电流(100µA 典型值)
  • 25ms输入去抖定时器
  • 25ms屏蔽时间
  • 10引脚(2mm x 2mm) µDFN封装或10引脚µMAX封装
MAX4959
具有电池切换功能的高压OVP
MAX4959、MAX4960:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4959的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览