MAX4924

过期

过压保护控制器,采用外部pFET

提供高达+28V的过压保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达+28V的过压保护
  • 预设7.18V、6.16V、5.65V和4.46V过压门限电平
  • 预设2.44V典型欠压门限电平
  • ±2.5%精度的过压/欠压门限电平
  • 低电源电流13µA (典型值)
  • 驱动外部pFET
  • 20ms适配器防抖时间
  • 故障标志指示器
  • 6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装
MAX4924
过压保护控制器,采用外部pFET
MAX4923、MAX4924、MAX4925、MAX4926典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4924的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览