MAX4867
过期过压保护控制器,具有反向保护功能
Viewing:
概述
- 高至+28V过压保护
- 低至-28V反向保护
- 预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
- 驱动低成本互补型MOSFET
- 内部50ms启动延时
- 内部电荷泵
- 8.5µA待机电流(UVLO模式)
- 0.4µA关断电流
- 过压故障FLAG指示
- 6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器可在高至+28V、低至-28V的电压故障范围内保护低电压系统。这些器件驱动一个低成本的互补型MOSFET。如果输入电压大于过压阈值,这些器件关断n沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。如果输入电压低于地电压,器件关断p沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。器件采用内部电荷泵而无需外部电容来驱动MOSFET GATEN以实现简单、有效的解决方案。
过压阈值预设为+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)和+4.65V (MAX4867)。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式(8.5µA)。在关断模式(/EN置为逻辑高),电流进一步减小(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L的UVLO阈值为+2.85V,MAX4867的UVLO阈值为+2.5V。
此外,用1µF电容将输入旁路至地可实现±15kV ESD保护。所有器件均可提供小型6引脚SOT23和6引脚,2mm x 2mm µDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4867的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论