产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 确保最小250mA负载电流
  • 精确的电流限制
  • 预置输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
  • 2.5V至5.5V电源电压范围
  • 可调软启动
  • 低压差
  • 热关断
  • 反向电流保护
  • 关断输出放电(MAX4835)
  • 90µA的低电源电流
  • 0.1µA的超低关断电流
  • /FLAG和闭锁(MAX4834)或/RESET (MAX4835)
  • 微型SOT23与TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX4835
250mA LDO线性稳压器,带有限流开关
MAX4834、MAX4835:典型应用电路
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
线性稳压器 1
MAX4836 量产 500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4835的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览