MAX4836
量产500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关
- 产品模型
- 3
概述
- 确保最小500mA负载电流
- 精确的电流限制
- 预置输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
- 2.5V至5.5V电源电压范围
- 可调软启动
- 低压差
- 热关断
- 反向电流保护
- 关断输出放电(MAX4837)
- 90µA的低电源电流
- 0.1µA的超低关断电流
- /FLAG并闭锁(MAX4836)或/RESET (MAX4837)
- 微型SOT23与TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX4836/MAX4837系列是低压差线性稳压器(LDO),具有精确的限流开关,以及集成的/FLAG或/RESET功能。这些器件工作在2.5V至5.5V电源,在预置输出电压下可以提供500mA负载电流。预置输出电压为1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V。
MAX4836/MAX4837提供可编程的软启动控制功能,可以消除启动过程的错误复位。MAX4836在负载电流超过限制时向系统发出/FLAG信号。MAX4837在输出下降到低于阈值时向系统发出/RESET信号。另外,反向电流保护防止电流从输出流进输入。其他特性还包括90µA低静态电流、0.1µA关断电流。
MAX4836/MAX4837提供节省空间的6引脚SOT23与TDFN封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。如需1.5V至3.3V范围内增量为100mV的其他可编程输出电压版本,请与工厂联系。
如需与该器件引脚兼容的100mA产品,请参考MAX4832/MAX4833。与该器件引脚兼容的250mA版本,见MAX4834/MAX4835。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 笔记本电脑
- PDA与掌上电脑设备
- SDIO端口与设备
- USB端口与设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4836ETT30C+ | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4836ETT30C+T | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4836ETT33C+T | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| MAX6469 | 过期 | 300mA LDO线性稳压器,内置微处理器复位电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4836的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论