MAX40662

推荐用于新设计

四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR

带输入多路复用器的高带宽四通道TIA,适合汽车LIDAR应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AEC-Q100
  • 支持ASIL合规(可根据要求提供FMEDA)
  • 内置多路复用器
  • 带宽:440MHz(典型值),300MHz(最小值)
  • 低噪声:2.1pA/
  • 针对 CIN = 0.5pF至5pF进行了优化
  • 两个跨阻值可通过引脚选择
    • 25kΩ
    • 50kΩ
  • 提供OFFSET输入,用于消除IN_输入端的光电二极管产生的DC偏移
  • LP输入可降低脉冲信号间的功耗
  • 对高达2A的输入电流(10ns脉冲)提供内部钳位
  • 3.3V电源供电
  • 16引脚4mm x 4mm侧可湿翼TQFN封装
MAX40662
四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR
MAX40662: Functional Diagram
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
比较器 2
MAX40026 量产 280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
MAX40025C 推荐用于新设计 280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
跨阻放大器 4
MAX40658 量产 具有100mA输入电流钳位功能的跨阻放大器,适用于LiDAR应用
MAX40659 量产 具有100mA输入电流钳位功能的跨阻放大器,适用于LiDAR应用
MAX40661 量产 高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
MAX40660 量产 高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40662EVKIT

MAX40662评估套件

特性和优点

  • 对MAX40662轻松进行电气评估
  • 专为50Ω接口设计的评估套件
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40662评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40662四通道跨阻放大器。

请注意,MAX40662评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。

MAX40662评估套件印刷电路板(PCB)已安装MAX40662ATE/VY+。

 

应用

  • 汽车驾驶员辅助系统
  • LIDAR接收器
  • 利用光学飞行时间技术实现距离测量

MAX40662EVKIT
MAX40662评估套件
MAX40662EVKIT: Board Photo

参考电路

maxrefdes-lidar figure 1
MAXREFDESLiDAR1 参考设计

Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026

特性和优点

  • 4-Channel APD
  • Quad Channel TIA with MUX
  • Single Fast Comparator
MAXREFDESLiDAR1
Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026
maxrefdes-lidar figure 1
maxrefdes-lidar1 board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40662的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览