MAX4008

过期

高精度、76V、高端电流监测,SOT23封装

高压、76V、高边电流监视器,检流范围:10nA至10mA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽广的参考电流动态范围
    • 在250nA至2.5mA范围内可保证5%的监测精度
    • 在10nA至10mA范围内监测精度为10%
  • 监测输出为电流(MAX4007)或电压(MAX4008)信号
  • 参考电流限流保护(典型20mA)
  • 电压钳位保护后续电路
  • +2.7V至+76V宽电压范围
  • 6引脚SOT23封装
MAX4008
高精度、76V、高端电流监测,SOT23封装
MAX4007、MAX4008:典型应用电路
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
电流检测放大器 2
MAX4080 量产 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
MAX4070 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
过压与过流保护器 1
MAX4004 量产 高精度、高端电流监测,SOT23封装
理想二极管和PowerPath控制器 1
MAX4006 过期 高精度、高端电流监测,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4008的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览