MAX3987

过期

8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器

业内最佳的转接驱动器,均衡25英寸至30英寸FR4电路板信号传输

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数据速率高达8.5 NRZ
  • 接收均衡支持长达30英寸的FR4传输线
  • 预加重驱动支持长达30英寸的FR4传输线
  • 可整体或独立设置预加重、输出驱动电平、极性反转和失调抑制
  • 信号检测和内部输出禁止
  • 兼容SAS-2和SATA 3版本OOB
  • 独立编码,8B/10B、64B/66B、扰码及其它
  • 差分CML数据输出驱动
  • 可通过I²C串行接口和引脚编程
  • 对于未使用的输出提供软件关断控制
  • VCC = 2.5V、驱动等级1时的典型功耗为0.5W
  • 高性能、7mm x 7mm、48引脚TQFN无铅封装
MAX3987
8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器
MAX3987: Typical Application Circuit
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
评估套件

MAX3987EVKIT

MAX3987评估板

特性和优点

  • SMA连接器,用于输入和输出
  • 输入和输出信号采用阻抗受控、长度匹配的引线
  • 可通过软件或硬件控制操作
  • Windows软件提供对MAX3987功能特性的点击操作
  • 丝网标识所有信号引线、连接器、跳线和LED
  • 通过USB或外部5V电源供电

产品详情

MAX3987评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器的功能。评估板可通过运行评估软件的PC或安装在评估板上用于偏置硬件引脚的DIP开关控制。提供Windows®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)用于配置器件的所有功能特性。软件通过USB口与评估板通信,提供三种配置方法。最主要的方式为简单的点击界面,其它调试界面允许直接进行寄存器读/写操作,或通过软件控制外部引脚编程。评估板的数据I/O引线采用阻抗受控布线,长度保持匹配。所有外部连接均为交流耦合,采用标准的SMA连接器,便于连接测试设备。

应用

  • FR4和电缆均衡
  • PCIe®兼容产品
  • 预加重和接收均衡器
  • 转接驱动器
  • XAUI与XAUI2、光纤通道、Interlaken、InfiniBandTM/SM、SAS-2和SATA版本3 OOB

MAX3987EVKIT
MAX3987评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3987的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览