概览

优势和特点

  • SMA连接器,用于输入和输出
  • 输入和输出信号采用阻抗受控、长度匹配的引线
  • 可通过软件或硬件控制操作
  • Windows软件提供对MAX3987功能特性的点击操作
  • 丝网标识所有信号引线、连接器、跳线和LED
  • 通过USB或外部5V电源供电

产品详情

MAX3987评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器的功能。评估板可通过运行评估软件的PC或安装在评估板上用于偏置硬件引脚的DIP开关控制。提供Windows®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)用于配置器件的所有功能特性。软件通过USB口与评估板通信,提供三种配置方法。最主要的方式为简单的点击界面,其它调试界面允许直接进行寄存器读/写操作,或通过软件控制外部引脚编程。评估板的数据I/O引线采用阻抗受控布线,长度保持匹配。所有外部连接均为交流耦合,采用标准的SMA连接器,便于连接测试设备。

应用

  • FR4和电缆均衡
  • PCIe®兼容产品
  • 预加重和接收均衡器
  • 转接驱动器
  • XAUI与XAUI2、光纤通道、Interlaken、InfiniBandTM/SM、SAS-2和SATA版本3 OOB

相关产品