MAX34565
量产12V热插拔开关,提供TDFN封装
高度集成的自保护电子开关,确保设备安全插入、拔出12V背板
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 为12V电源提供完备的热插拔控制功能
- 集成功率MOSFET
- 无需大功率RSENSE电阻
- 可调节电流限制
- 可调整输出电压摆率
- 热故障报警指示
- 输出过压限制
- 内置热保护
- 内置电荷泵
- 提供闭锁版器件
MAX34565是一款用于12V电源的热插拔控制器。该器件为完备的集成方案,包括控制12V电源通断所需的MOSFET。带电插入期间,器件控制电源电压的上升速度(dV/dt)并将电流限制在用户控制的范围内。该器件还限制输出电压,以保护后续器件不受过压事件的影响。MAX34565提供闭锁版本。
应用
- 基站
- null
- PCI/PCI Express®
- RAID/硬盘驱动器
- 服务器
- 交换机/路由器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX34565ETB+ | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX34565ETB+T | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34565的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论