MAX33045E
量产具有±40kV ESD保护功能的20Mbps、半双工RS-485/RS-422收发器
具有双电压、1/8负载和±25V故障保护功能的超高速ESD RS-485收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 集成保护功能提高了稳健性
- 驱动器输出端/接收器输入端的故障保护范围为±25V
- 高ESD保护功能
- ±40kV HBM ESD保护,符合JEDEC JS-001标准
- ±15kV气隙放电ESD保护,符合IEC 61000-4-2标准
- ±10kV接触放电ESD保护,符合IEC 61000-4-2标准
- 输出受短路保护
- 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路事件时防止错误转换
- 热插拔功能可避免接收器输入短路或开路时导致错误转换
- 高速运行,数据速率高达20Mbps
- 支持总线连接多达256个节点
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX33045E/MAX33046E是一款半双工RS-485/422收发器,在3.3V或5.0V电源轨下工作,便于设计。两款器件均针对恶劣环境中的应用提供增强保护。所有驱动器输出和接收器输入均受到高电平故障和高ESD(静电放电)保护。
A/B线路针对本地电源的意外短路提供高达±25V的故障保护,同时提供±40kV ESD(人体模型)HBM保护。其额定值高达±15kV(气隙放电)和±10kV(接触放电),符合IEC 61000-4-2标准要求。这两项特性确保其在恶劣的工业环境中实现稳健可靠的保护。驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有真正的故障安全特性,可在两个输入均开路或短路时确保输出保持逻辑高电平。
MAX33045E的额定数据速率为500kbps(最小值),MAX33046E的额定数据速率为20Mbps。
两款器件均采用8引脚SOIC封装,工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 背板总线
- 编码器接口
- 工厂自动化设备
- 运动控制器
- 可编程控制器
- 电信设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX33045EASA+ | SOIC_N | ||
| MAX33045EASA+T | SOIC_N |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33045E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论