概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX33046E/MAX33045E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Arduino®/Arm® Mbed™平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33046E屏蔽体是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),可演示MAX33046E半双工RS-485收发器的功能,具有±25V故障保护、扩展-7V至+12V共模范围以及用于A/B数据线路的±40kV ESD人体模型(HBM)。该屏蔽体具有数字隔离器,用作RS-485收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 背板总线
  • 编码器接口
  • 工厂自动化设备
  • 运动控制器
  • 可编程控制器
  • 电信设备