MAX31840

推荐用于新设计

集成控制MOSFET和深度调光功能的MR16 LED驱动器

集成解决方案有助于可调光MR16 LED灯与电子变压器兼容

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高集成度,节省PCB空间和BOM成本
    • 36V升压N沟道DMOS FET
    • 泄放电路提供FET控制
    • 深度调光控制
    • 恒定亮度控制
    • 内部补偿
    • LED过压保护
    • 过流和过温保护
  • 高性能,满足新的LED调光要求
    • 符合美国加州Title 24 Part 6 JA8标准
    • 频闪 < 30%
    • 功率因数 > 0.9
    • 可调光至 <1% 亮度,具体取决于LED
    • 严密的LED电流调节能力:2%(典型值)
MAX31840
集成控制MOSFET和深度调光功能的MR16 LED驱动器
MAX31840: Simplified Block Diagram
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
MAX31840EVKIT

MAX31840 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围
    • 9V AC至13.2V AC,采用交流源
    • 6.5V至13.8V DC,或电子变压器输出
  • 驱动高达35V LED正向偏压
  • 36V过压保护
  • 高达13W输出功率
  • 演示IC功率因数修正
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31840评估板(EV kit)演示MAX31840 LED驱动器IC,器件适用于可调光12V MR16以及AR111和其它12V照明应用。评估板采用升压拓补,提供高达13W输出功率,支持高达35V LED正向偏压。器件设计用于升压结构,解决35W及50W MR16 LED替代照明灯。评估板在交流12V时的典型效率为90%,功率因数修正为0.9 (典型值)。

评估板为完全装配并经过测试的表贴PCB,设计和优化用于MR16应用。评估板采用大多数电子变压器和后沿调光组合进行调光。评估板包括泄放和恒定功率电路,以增强电子变压器性能。

应用

  • 12V MR16 GU5.3 LED照明灯
  • 其它12V LED照明灯(MR11、AR111、12V轨道灯具)

MAX31840EVKIT
MAX31840 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览