概览

优势和特点

  • 输入电压范围
    • 9V AC至13.2V AC,采用交流源
    • 6.5V至13.8V DC,或电子变压器输出
  • 驱动高达35V LED正向偏压
  • 36V过压保护
  • 高达13W输出功率
  • 演示IC功率因数修正
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31840评估板(EV kit)演示MAX31840 LED驱动器IC,器件适用于可调光12V MR16以及AR111和其它12V照明应用。评估板采用升压拓补,提供高达13W输出功率,支持高达35V LED正向偏压。器件设计用于升压结构,解决35W及50W MR16 LED替代照明灯。评估板在交流12V时的典型效率为90%,功率因数修正为0.9 (典型值)。

评估板为完全装配并经过测试的表贴PCB,设计和优化用于MR16应用。评估板采用大多数电子变压器和后沿调光组合进行调光。评估板包括泄放和恒定功率电路,以增强电子变压器性能。

应用

  • 12V MR16 GU5.3 LED照明灯
  • 其它12V LED照明灯(MR11、AR111、12V轨道灯具)

相关产品