MAX2769C
量产通用型GNSS接收器
高性能GPS、GLONASS、伽利略和北斗定位系统RF接收器
- 产品模型
- 2
概述
- GPS/GLONASS/伽利略/北斗系统
- 双输入可选择LNA用于独立的无源和有源天线输入
- 1.4dB总噪声系数和110dB总增益,PGA的增益控制范围为59dB
- 集成有源天线传感器
- 集成VCO的N分频合成器
- 无需外部IF SAW或分立式滤波器
- 可编程IF频率
- 可编程2.5MHz、4.2MHz、9.66MHz IF带宽和9MHz ZIF LPF BW
- 无SPI可用时,提供8个预配置器件状态
- 40pF输出时钟驱动能力
- 28引脚、薄型QFN封装(5mm x 5mm)
- 也提供AEC-Q100汽车级版本 MAX2769B
MAX2769C是下一代单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收器,覆盖L1/E1、B1、G1波段,支持GPS、伽利略、北斗和GLONASS卫星系统。单次转换GNSS接收器设计用于为工业及包括移动手机在内的较宽范围消费应用提供高性能。
MAX2769C采用Maxim先进的低功耗SiGe BiCMOS工艺技术,能够以较低的成本提供最高性能和集成度。单芯片内集成了完整的接收链路,包括双输入LNA、混频器、镜像抑制滤波器、可编程增益放大器(PGA)和多位ADC。该接收器的总噪声系数低至1.4dB。器件也包括集成VCO、晶振、N分频频率合成器,可使用不同基准频率设置LO频率。
MAX2769C可以选择两个LNA之一用于独立的有源和无源天线输入。LNA1可用于无源天线输入,LNA2可用于有源天线输入。此外,MAX2769C集成单芯片滤波器,完全不需要外部IF滤波器,仅需少量外部元件即可构建完整的低成本GPS RF接收器方案。除此之外,器件能够通过SPI接口灵活地配置IF滤波器的各种中心频率和带宽。
该器件是市场上最灵活的接收器。集成Δ-Σ N分频合成器可以在主机系统提供的任意参考频率或晶振频率下,以±30Hz (fXTAL ≤ 32MHz时)的精度设置IF频率。
ADC可以为I和Q通道输出1位或2位CMOS逻辑电平,或者为I通道输出高达3位CMOS电平。也可以提供I和Q通道的模拟输出,此时将旁路片上ADC。
MAX2769C采用5mm x 5mm、28引脚、薄型QFN封装,带裸焊盘。
设计资源:Empower Wearable Electronics by Turning Down the Current ›应用
- 数码相机和便携式摄像机
- 车载导航系统
- 笔记本电脑和上网本
- 本地使能移动电话
- 导航系统、舰艇/船队导航
- PND (个人导航设备)
- 软件GPS
- 远程信息处理(物品跟踪、库存管理)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2769CETI+ | LFCSP | ||
| MAX2769CETI+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2769CETI+ | 量产 | |
| MAX2769CETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF模拟接收器 1 | ||
| MAX2769B | 量产 | 通用型GPS接收机 |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2769C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论