MAX25530

量产

I2C 控制的汽车级4通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源

业界较早集成4通道LED驱动器的汽车TFT偏置电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4路输出TFT-LCD偏置电源
    • TFT-LCD部分的输入为2.8V至5.5V
    • 集成430kHz或2.2MHz升压和降压-升压转换器
    • 输出电压可调的正负10mA栅极稳压器(三倍频器/反相倍频器)
    • 通过SEQ引脚进行电阻可编程的灵活时序控制
    • 所有输出都提供欠压检测
    • 低静态电流待机模式
  • 4通道LED背光驱动器
    • 每通道电流高达150mA
    • 输入电压范围:4.5V至42V
    • 集成升压/SEPIC控制器(440kHz或2.2MHz)
    • 200Hz时的调光比为10,000:1
    • 自适应电压优化功能可降低LED电流沉中的功耗
    • 灯串开路、LED短路和接地短路诊断功能
  • 低电磁辐射(EMI)
    • 支持LED灯串相移调光
    • 对LED驱动器和TFT采用扩频技术
    • 可选开关频率
  • 提供用于控制和诊断的I2C接口
    • 通过FLTB引脚和I2C进行故障指示
    • 检测到故障后自动重试
  • 过载和热保护
  • 环境工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 40引脚(6mm x 6mm) TQFN封装,带裸露焊盘
  • AECQ100 1级
MAX25530
I2C 控制的汽车级4通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源
MAX25530 Simplified Block Diagram MAX25530 Detailed Block Diagram MAX25530 Pin Configuration
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
MAX25530EVKIT

MAX25530评估套件

特性和优点

  • 演示MAX25530的稳健性
  • 2.8V至5.5V输入范围,用于TFT电源部分
  • 4.5V至42V输入范围,用于LED驱动器部分
  • 2.2MHz或430kHz I2C可编程升压和反相降压-升压开关频率,在TFT电源部分具有扩频选项
  • 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压频率,在LED驱动器部分具有扩频选项,具有四个150mA LED驱动器
  • TFT部分默认输出电压(独立工作模式)
    • 120mA时的输出为+6V(升压型开关稳压器)
    • 100mA时的输出为-6V(反相降压-升压开关稳压器)
    • 10mA时的输出为+16V(正电荷泵)
    • 10mA时的输出为-7V(负电荷泵)
  • HB LED灯串输出电流可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA
  • 灵活的电阻可编程TFT输出时序控制(独立工作模式)
  • 演示升压LED驱动器的逐周期限流值和热关断功能
  • 演示LED驱动器部分的自适应电压优化
  • I2C 可编程能力
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25530评估套件(EV套件)用于演示MAX25530 IC,这是一款高度集成的电源和LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD应用。该评估套件是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,可为汽车显示器提供完整的电源管理解决方案。该评估套件展示了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极电压控制器和一个为四灯串LED驱动器供电的升压转换器。

该评估套件可配置为独立工作模式或I2C工作模式。

其中的TFT偏置电源部分采用2.8V至5.5V直流电源供电。升压开关稳压器(POS)经过配置,可提供5V至18V输出电压和高达120mA的电流。反相降压-升压转换器(NEG)生成负输出,可跟踪正输出(最低至-7V)并提供高达100mA的电流。栅极驱动器电源内含产生+28V (DGVDD)和-21.5V (DGVEE)的稳压电荷泵,每个电源可提供高达10mA的电流,具体取决于POS设置。支持430kHz和2.2MHz工作频率。

LED驱动器部分展示了一个升压DC-DC预调节器,后接四个线性电流吸收通道。升压型前置稳压器在2.2MHz或440kHz下切换,作为电流模式控制稳压器工作,能够为电流吸收器提供高达600mA的电流。每个通道可在高达48V的电压下工作并提供高达150mA的电流。

评估套件的LED驱动器部分采用4.5V直流电源电压至高亮度(HB) LED灯串正向电压工作。该评估套件可承受52V负载突降条件,此外还展示了该IC的特性,例如自适应电压优化、过压和欠压保护、逐周期限流、热关断以及使用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。

该评估套件提供可与MINIQUSB+适配器板或第三方I2C主机配合工作的I2C接口。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

 

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车抬头显示
  • 汽车导航系统

MAX25530EVKIT
MAX25530评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览