MAX2267

过期

+2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

业内最高整体效率的单电源、双模CDMA功率放大器,用于日本900MHz市场

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
    • 55mA (MAX2267)
    • 90mA (MAX2268)
    • 50mA (MAX2269)
  • 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
  • ±0.8dB Gain Variation Over Temperature
  • No External Reference or Logic Interface Circuitry Needed
  • Supply Current and ACPR Margin Dynamically Adjustable
  • +2.7V to +4.5V Single-Supply Operation
  • 35% Efficiency at +2.7V Operation
MAX2267
+2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
MAX2267、MAX2268、MAX2269:典型工作电路
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
RF放大器 1
MAX2265 过期 2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
RF混频器 2
MAX2323 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2325 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX2320 过期 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2267的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览