MAX20084B

量产

带 I2C 串行接口的汽车双天线电源

双天线幻象电源为通过I2C编程的多频段天线系统提供诊断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:4.5V至28V(40V负载突降容限)
  • 高集成度
    • 完整的双通道解决方案,配有线性稳压器和诊断功能
    • I2C 控制,所需的器件数很少
  • 完整灵活的控制
    • 稳压器输出电压
    • 稳压器限流
    • 稳压器过流电平
    • 单独禁用/使能
  • 详细诊断
    • 输出电流
    • 接地短路/电池短路
    • 过温警告
    • 热关断
  • 紧凑型、4mm x 4mm、16TQFN、可湿侧面(可选)封装
MAX20084B
带 I2C 串行接口的汽车双天线电源
MAX20084B: Simplified Block Diagram
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
MAX20084EVSYS

MAX20084 评估板

特性和优点

  • 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
  • 2通道LDO/开关
  • 可使用I2C调节输出电压
  • 输出电流监测
  • 模拟输出
  • I2C ADC
  • 故障指示开漏输出
  • 高压使能控制输入(EN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且可调节输出电压。评估板演示器件的特性:可调节限流值、可调节过流检测、可调节负载开路检测,以及可调节报警电流检测。每通道的输出电流可通过I2C或者测量模拟输出电压进行监测。评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。

应用

  • 车载摄像机和传感器供电
  • 车载麦克风电源
  • 远端LNA隐含供电

MAX20084EVKIT

MAX20084 评估板

特性和优点

  • 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
  • 2通道LDO/开关
  • 可使用I2C调节输出电压
  • 输出电流监测
  • 模拟输出
  • I2C ADC
  • 故障指示开漏输出
  • 高压使能控制输入(EN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且可调节输出电压。评估板演示器件的特性:可调节限流值、可调节过流检测、可调节负载开路检测,以及可调节报警电流检测。每通道的输出电流可通过I2C或者测量模拟输出电压进行监测。评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。

应用

  • 车载摄像机和传感器供电
  • 车载麦克风电源
  • 远端LNA隐含供电

MAX20084EVSYS
MAX20084 评估板
MAX20084EVKIT
MAX20084 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20084B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览