概览
优势和特点
- 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
- 2通道LDO/开关
- 可使用I2C调节输出电压
- 输出电流监测
- 模拟输出
- I2C ADC
- 故障指示开漏输出
- 高压使能控制输入(EN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且可调节输出电压。评估板演示器件的特性:可调节限流值、可调节过流检测、可调节负载开路检测,以及可调节报警电流检测。每通道的输出电流可通过I2C或者测量模拟输出电压进行监测。评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。
应用
- 车载摄像机和传感器供电
- 车载麦克风电源
- 远端LNA隐含供电