产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单片内集成有3路转换器
    • 外设和I/O供电:3.3V、电流900mA
    • µP内核供电:0.7V至VIN、400mA
    • 存储器供电:1.8/2.5/3.3V、800mA
  • 支持Intel PXA210和PXA250微处理器
  • 带有手动复位的上电复位
  • 自动上电顺序控制
  • 1MHz PWM开关频率允许小尺寸外部元件
  • 低至5µA关断电流
  • 微型6mm x 6mm、36引脚QFN封装
MAX1702B
三输出电源管理器IC,用于微处理器应用系统
MAX1702B:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 4
MAX1775 量产 双输出、降压型DC-DC转换器,用于PDA/掌上电脑
MAX1820 过期 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1821 量产 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1692 量产 低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1702B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览