MAX16839

量产

高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测

业内性价比最高的线性HB LED驱动器方案,提供LED开路检测,理想用于汽车照明系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5V至40V工作电压范围
  • 集成2Ω漏极开路调整管
  • 15mA至100mA可编程LED电流
  • PWM调光
  • LED开路故障保护
  • LED开路故障状态存储器
  • LED开路故障闭锁多串LED
  • 支持多芯片同步LED吸电流架构
  • ±5% LED电流精度
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 热保护
  • 欠压锁定
  • 6引脚TDFN-EP封装和8引脚SO-EP封装
MAX16839
高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测
MAX16839:典型应用电路
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
MAX16839EVKIT

MAX16839评估板

特性和优点

  • 三个独立通道用于驱动高亮度LED
  • 每通道LED电流为100mA
  • 三路独立的PWM输入
  • 最高10kHz的PWM亮度控制信号
  • 工作在5V至40V电压
  • 电源输入削波电路
  • 可将多个评估板级联连接
  • 经过验证的PCB布局及热设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16839评估板(EV kit)可演示三个独立的高压、单通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16839 IC的特性。评估板经过配置,可为每通道HB LED提供100mA电流,采用额定电压为5V至40V、电流为300mA的电源供电。评估板能够承受45V汽车抛负载,还提供一个输入开关,用于评估带电源削波的脉宽调制(PWM)驱动。

MAX16839评估板为所有三个通道提供三路独立的PWM输入,简化了对MAX16839 PWM亮度调节控制功能的评估。每路PWM输入接受高达10kHz的数字信号。此外,通过MAX16839的FLTS信号可将多个评估板级联连接。评估板还提供一个输入共模扼流圈,便于进行EMI测试。

应用

  • 汽车外灯:转向灯、刹车灯、尾灯和标牌灯
  • 汽车内灯:仪表盘和报警灯、顶灯和地图灯
  • 通用照明:信号灯、LED灯
  • 卡车、火车、飞机、急救车LED灯

MAX16839EVKIT
MAX16839评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览