概览

优势和特点

  • 三个独立通道用于驱动高亮度LED
  • 每通道LED电流为100mA
  • 三路独立的PWM输入
  • 最高10kHz的PWM亮度控制信号
  • 工作在5V至40V电压
  • 电源输入削波电路
  • 可将多个评估板级联连接
  • 经过验证的PCB布局及热设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16839评估板(EV kit)可演示三个独立的高压、单通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16839 IC的特性。评估板经过配置,可为每通道HB LED提供100mA电流,采用额定电压为5V至40V、电流为300mA的电源供电。评估板能够承受45V汽车抛负载,还提供一个输入开关,用于评估带电源削波的脉宽调制(PWM)驱动。

MAX16839评估板为所有三个通道提供三路独立的PWM输入,简化了对MAX16839 PWM亮度调节控制功能的评估。每路PWM输入接受高达10kHz的数字信号。此外,通过MAX16839的FLTS信号可将多个评估板级联连接。评估板还提供一个输入共模扼流圈,便于进行EMI测试。

应用

  • 汽车外灯:转向灯、刹车灯、尾灯和标牌灯
  • 汽车内灯:仪表盘和报警灯、顶灯和地图灯
  • 通用照明:信号灯、LED灯
  • 卡车、火车、飞机、急救车LED灯

相关产品