MAX16047A

最后购买期限

12通道/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器

集成度最高的12通道/8通道系统管理IC,提供NV故障监测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电压范围为3V至14V
  • 1%精度10位ADC用于监测12/8路输入
  • 12/8路监测输入具有1个过压门限/1个欠压门限/1个可选门限
  • 非易失故障事件记录器
  • 上电、掉电排序
  • 12/8路排序/电源就绪指示输出
  • 多达四路闭环跟踪
  • 两个可编程故障输出和一个复位输出
  • 六个通用输入/输出可配置为:
    • 专用故障输出
    • 看门狗定时器功能
    • 手动复位
  • I²C/SMBus和JTAG接口
  • 通过EEPROM配置延时和门限
  • 100字节内部用户EEPROM
  • 56引脚(8mm x 8mm) TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16047A
12通道/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16047A、MAX16049A:典型工作电路
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 2
MAX16047 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16049 过期 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16047A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览