MAX16041
量产双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路
通用的电源排序、监控电路,可用于多种设计平台
- 产品模型
- 1
概述
MAX16041/MAX16042/MAX16043是双/三/四通道电压监视器和排序器,采用小型QFN封装。该器件可通过逻辑输入选择固定或可调门限,并可以由小尺寸的外部电容设置排序定时,具有极大的设计灵活性。这一系列通用器件是各种多电压应用的理想选择。
当受监视的输入电压超过各自的门限值时,经过一段传输延迟或一段由电容设置的延迟之后,相应的输出变为高电平。当输入电压低于门限值时,经过一段传输延迟之后,相应的输出变为低电平。每个检测器都包含独立的使能输入,可单独关闭各自的电源就绪输出。每个检测器具有独立的漏极开路输出,支持最高28V的电压,能够与各种DC-DC调节器的关断和使能输入相连。每个检测器均可作为独立的四路监控电路工作,或者采用菊链连接,提供电源排序控制。
MAX16041/MAX16042/MAX16043也包含推挽复位功能,只有当所有被监视的电压都高于各自的门限后,才释放复位信号。复位超时可以内部确定或者外部调整。这些器件采用4mm x 4mm,TQFN封装,工作温度为-40°C至+125°C。
应用
- DC-DC电源
- 多电压系统
- 网络/电信设备
- 服务器/工作站
- 存储系统
参考资料
数据手册 2
产品选型指南 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16041TE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16041TE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16041的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论