MAX16006
量产低电压、四/六/八路电压µP监控电路,TQFN封装
低电压、四/六/八通道电压µP监控电路
- 产品模型
- 8
概述
- 固定门限,用于5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V系统
- 可调电压门限,可监视低至0.4V的电压
- 开漏极输出,带有内部上拉电路,减少外部元件数目
- 固定140ms (最小)或电容可调复位超时
- 手动复位、状态控制和容差选择输入
- 看门狗定时器
- 1.6s典型超时周期
- 复位后具有54s启动延时(MAX16005除外)
- 独立的看门狗输出(MAX16005)
- /RESET输出指示所有电压输入
- 独立的电压监视器
- VCC = 1V低压下,仍可保证正确的逻辑状态
- 小尺寸(4mm x 4mm) TQFN封装
- TSSOP (5mm x 4.4mm)封装(MAX16005)
- 通过AEC-Q100认证(MAX16001ATE/V+ and MAX16001DTE/V+ Only)
MAX16000–MAX16007是低压、四/六/八路电压µP监控电路,采用小尺寸TQFN和TSSOP封装。这些器件可为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16000/MAX16001/MAX16002可监视4路电压,MAX16003/MAX16004/MAX16005可监视6路电压,而MAX16006/MAX16007可监视8路电压。
MAX16000/MAX16001/MAX16003/MAX16004/MAX16006为监视的每路电压提供独立的输出。当任一路被监视电压跌落至其门限以下,或触发手动复位输入时,MAX16001/MAX16002/MAX16004–MAX16007将会产生复位输出,当所有电压都恢复至高于其门限以上且未触发手动复位输入时,复位输出在复位超时周期内仍保持有效。最小复位超时内部设置为140ms,也可通过外部电容进行调节。
所有开漏极输出内部均有30µA上拉电路,无需外部上拉电阻。但每一路输出都可由高达5.5V的外部电压来驱动。此外,该系列器件还具有手动复位输入,一个可将输入门限容差设置为5%或10%的引脚,以及可在状态测试过程中解除所有报警输出的状态控制功能。
MAX16001/MAX16002/MAX16004–MAX16007提供一个看门狗定时器,当时间超出看门狗超时周期(典型值1.6s)时,产生/RESET或独立的看门狗输出(MAX16005)。可通过悬空该输入禁用看门狗定时器。
这些器件采用12、16、20和24引脚TQFN封装(4mm x 4mm)和16引脚TSSOP封装,并可工作在-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 多电压ASIC
- 网络/电信设备
- 服务器
- 存储设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16006ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006BTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006BTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006FTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX16006FTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16006ATG+ | 量产 | |
| MAX16006ATG+T | 量产 | |
| MAX16006BTG+ | 量产 | |
| MAX16006ETG+ | 量产 | |
| MAX16006ETG+T | 量产 | |
| MAX16006FTG+ | 量产 | |
| MAX16006FTG+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16006ATG+T | 量产 | |
| MAX16006ETG+T | 量产 | |
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16006BTG+ | 量产 | |
| MAX16006BTG+T | 量产 | |
| MAX16006ETG+ | 量产 | |
| MAX16006ETG+T | 量产 | |
| MAX16006FTG+ | 量产 | |
| MAX16006FTG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论