MAX16000

量产

低电压、四/六/八路电压µP监控电路,TQFN封装

低电压、四/六/八通道电压µP监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 固定门限,用于5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V系统
  • 可调电压门限,可监视低至0.4V的电压
  • 开漏极输出,带有内部上拉电路,减少外部元件数目
  • 固定140ms (最小)或电容可调复位超时
  • 手动复位、状态控制和容差选择输入
  • 看门狗定时器
    • 1.6s典型超时周期
    • 复位后具有54s启动延时(MAX16005除外)
  • 独立的看门狗输出(MAX16005)
  • /RESET输出指示所有电压输入
  • 独立的电压监视器
  • VCC = 1V低压下,仍可保证正确的逻辑状态
  • 小尺寸(4mm x 4mm) TQFN封装
  • TSSOP (5mm x 4.4mm)封装(MAX16005)
  • 通过AEC-Q100认证(MAX16001ATE/V+ and MAX16001DTE/V+ Only)
MAX16000
低电压、四/六/八路电压µP监控电路,TQFN封装
MAX16000、MAX16001、MAX16002、MAX16003、MAX16004、MAX16005、MAX16006、MAX16007:典型工作电路
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
电路监控器 2
MAX6709 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
MAX6714 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
监控电路和复位器IC 2
MAX6700 量产 低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
MAX6710 量产 低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览