MAX1577Z

量产

1.2A白光LED调节电荷泵,用于相机闪光灯和放映灯

大电流、1.2A电荷泵,用于开启亮度最高的WLED相机闪光灯,即使在低电池电压输入情况下

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大1.2A输出驱动能力(确保800mA)
  • 电影模式下,最大92% PLED / PBATT效率
  • 灵活的亮度控制
    • 两位逻辑实现100%,33%,20%和关断控制
    • 20%至100%的PWM控制
  • 3%电流调节适应线缆和温度变化
  • 闪光灯和背光的电压或电流调节(MAX1577Y)
  • 闪光灯的电流调节(MAX1577Z)
  • 低波纹和EMI
  • 2.7V至5.5V电压供电范围
  • 软起动限制浪涌电流
  • 输出电压调节模式
  • 热关断保护
  • 8引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX1577Z
1.2A白光LED调节电荷泵,用于相机闪光灯和放映灯
MAX1577Y、MAX1577Z:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 6
MAX1576 量产 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯
MAX1583 过期 白光LED相机闪光灯boost转换器
MAX1573 量产 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
MAX1574 量产 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装
MAX8595 最后购买期限 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX8596 过期 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1577ZEVKIT

MAX1577Y、MAX1577Z评估板

特性和优点

  • 可选闪光灯/电影模式
  • 最大92%的效率(PLED / PBATT)
  • 3% LED电流调节精度
  • 自适应1倍/2倍模式切换
  • 2.7V至5.5V供电电压范围
  • 8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX1577Z评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX1577Z白光LED 1倍/2倍电荷泵。MAX1577Z评估板使用板内脉冲发生器,以高达1.1A的电流短时间选通点亮白光LED。在电影模式下,以220mA恒定电流驱动LED。电流大小通过更改电阻值进行调节。评估板也可用于评估MAX1577Y。

    应用

    • 可拍照电话、蜂窝电话和智能电话
    • LCD背光
    • PDA、数码相机和便携式摄像机
    • 白光LED闪光灯、放映灯

    MAX1577ZEVKIT
    MAX1577Y、MAX1577Z评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1577Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览