MAX1549

过期

双通道、交叉工作、固定频率降压型控制器,提供动态可调节输出

双路、交叉工作、固定频率降压控制器,可动态调节输出电压,用于笔记本电脑中新一代低电压芯片组和RAM供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 交错控制、固定频率、电流模式结构
  • 在整个电源和负载变化范围内保持1% VOUT精度
  • 主输出(OUT1)
    • 0.5V至2.0V可调输出
    • 外部基准输入可选输出电压
    • 四种数字可选的输出电压
    • 跳变过程中屏蔽电源就绪与故障状态
  • 第二路输出(OUT2)
    • 固定2.5V/1.8V或0.5V至2.7V可调输出
  • 精密的差分电流检测输入
  • 100kHz/200kHz/300kHz/400kHz可选开关频率
  • 输出过压/欠压保护
  • 软启动和软关断
  • 驱动大的同步整流FET
  • 2V ±0.6%基准输出
  • 独立的具有精确阈值电压的使能输入
  • 独立的电源就绪窗比较器
MAX1549
双通道、交叉工作、固定频率降压型控制器,提供动态可调节输出
MAX1549:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 3
MAX1541 量产 双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器
MAX1993 量产 Quick-PWM降压型控制器,带有电感饱和保护和动态输出电压
MAX1536 量产 3.6A、1.4MHz、低电压、内置开关、降压型稳压器,带有动态输出电压控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1549的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览