MAX14986

量产

双通道6GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器,提供均衡功能,支持扩展工作温度范围

坚固耐用、性能稳健的转接驱动器,性能翻倍

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专为克服有损信道而设计的高性能解决方案
    • 提供独立的(每通道)3dB可选输入均衡和输出预加重
    • 通过确定性抖动补偿高达30dB的信道损耗:23psP-P(最大值);随机抖动:1.5psRMS(最大值)
    • 3.0GHz下的回波损耗:8dB(典型值)
  • 专为在恶劣环境中可靠运行而设计
    • 额定工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 对所有引脚提供±2.5kV人体模型(HBM)ESD保护
    • 采用直通式(3.5mm x 5.5mm,28引脚)TQFN封装,具有抗振动/抗冲击能力
  • 易于设计和布局
    • 3.3V单电源供电
    • 所有引脚均内置50Ω输入/输出端接电阻
    • 直通式引脚排列
MAX14986
双通道6GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器,提供均衡功能,支持扩展工作温度范围
MAX14986: Functional Diagram
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
工具及仿真模型


评估套件

MAX14986EVKIT

MAX14986评估套件

特性和优点

  • 带SAS和SATA输入/输出的应用电路
  • 带SMA输入/输出的眼图测试电路
  • 校准走线(50Ω单端负载走线和50Ω单端直通走线)
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14986评估套件(EV系统)设计可靠,用于评估MAX14986双通道缓冲器。该评估套件包含四个部分:应用电路、表征电路和两条校准走线。

应用电路(完整数据手册中的图1a)旨在演示该IC在重新驱动串行连接SCSI (SAS)和串行ATA (SATA)信号中的用途。评估套件的此部分由外部+5V电源供电,由板载LDO调节至+3.3V,为MAX14986 (U1)器件供电。应用电路中的所有走线均为100Ω差分受控阻抗走线。

表征电路(完整数据手册中的图1b)用于使用SMA连接器和50Ω单端受控阻抗走线进行眼图评估。此部分由外部+3.3V电源供电。

 

应用

  • 基板
  • 计算机模块
  • 工业/嵌入式电脑
  • 医疗装置
  • 机架式服务器工业PC
  • 测试设备

MAX14986EVKIT
MAX14986评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览