概览
优势和特点
- 带SAS和SATA输入/输出的应用电路
 - 带SMA输入/输出的眼图测试电路
 - 校准走线(50Ω单端负载走线和50Ω单端直通走线)
 - 无铅(Pb)且符合RoHS标准
 - 经过验证的PCB布局
 - 装配完成且经过测试
 
产品详情
MAX14986评估套件(EV系统)设计可靠,用于评估MAX14986双通道缓冲器。该评估套件包含四个部分:应用电路、表征电路和两条校准走线。
应用电路(完整数据手册中的图1a)旨在演示该IC在重新驱动串行连接SCSI (SAS)和串行ATA (SATA)信号中的用途。评估套件的此部分由外部+5V电源供电,由板载LDO调节至+3.3V,为MAX14986 (U1)器件供电。应用电路中的所有走线均为100Ω差分受控阻抗走线。
表征电路(完整数据手册中的图1b)用于使用SMA连接器和50Ω单端受控阻抗走线进行眼图评估。此部分由外部+3.3V电源供电。
应用
- 基板
 - 计算机模块
 - 工业/嵌入式电脑
 - 医疗装置
 - 机架式服务器工业PC
 - 测试设备
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14986EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14986 Data Sheet (Rev. 0)2013/11/27PDF635K