MAX14673

过期

双向电流保护、输入过压保护器,提供可调OVLO

高压OVP支持多路、快速充电电源设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠保护大功率便携设备
    • +3V至+28V较宽的输入电压保护范围
    • 可承受+80V浪涌
    • 可承受4.5A连续电流(WLP封装)
    • 集成65mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关(WLP封装)
  • 灵活的过压保护设计
    • +5V至+22V可调节OVLO门限范围
    • 极低ACOK和ACOK指示输入在限定范围
    • 支持OTG,允许OUT为IN供电
    • 预置高精度内部OVLO门限:
      • 6.8V ±3% (MAX14670)
      • 15.5V ±3% (MAX14671)
      • 5.825V ±3% (MAX14672)
      • 22V ±3% (MAX14673)
  • 附加保护功能提高系统可靠性
    • OUT-IN反偏保护
    • 软启动降低浪涌
    • 内置15ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 15焊球、1.6mm x 2.1mm、WLP封装
    • 10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX14673
双向电流保护、输入过压保护器,提供可调OVLO
MAX14670, MAX14671, MAX14672, MAX14673: Functional Diagram
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
MAX14670EVKIT

MAX14670和MAX14671评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:3V至28V
  • 评估双向OVLO和可调OVLO
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14670评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示具有可调OVLO的MAX14670和MAX14671双向电流阻断、高输入过压保护器。该评估套件具有LED输出读数和用于逻辑引脚的USB供电选项。

 

应用

  • USB主机充电
  • 电子书
  • PC笔记本
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX14670EVKIT
MAX14670和MAX14671评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14673的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览