MAX14530E

具有USB充电检测、LDO的过压保护电路,D+/D-端提供ESD保护

业内尺寸最小的过压保护器,集成±15kV ESD保护,用于高速USB的D+/D-线路保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达28V的输入电压保护
  • 大电流USB充电检测
  • 3.3V、100mA LDO
  • 预设过压保护触发电平
    • 5.75V (MAX14529E)
    • 6.8V (MAX14530E)
  • 内置RON低至35mΩ (典型值)的FET开关
  • 为USB高速数据线提供小电容(3pF) ESD保护
    • ±15kV人体模式(HBM)
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 热关断保护
  • 12焊球、1.5mm x 2mm WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14530E
具有USB充电检测、LDO的过压保护电路,D+/D-端提供ESD保护
MAX14529E、MAX14530E:典型工作电路
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
MAX14530EEVKIT

MAX14530E评估板

特性和优点

  • 由USB VBUS提供5V供电
  • 从应用系统的VIO或VPU获得3.3V上拉电压
  • 6.8V过压保护触发电平
  • 100mA、3.3V LDO输出
  • 大电流USB充电器检测
  • 评估12焊球WLP封装的MAX14530E
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14530E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX14530E IC所需的所有元件。MAX14530E为带有低压差(LDO)稳压器、ESD保护和USB充电检测的过压保护控制器。评估板采用USB VBUS的5V直流电源供电,并可从系统输入/输出电压(VIO)获得3.3V上拉电压。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA与掌上电脑设备

MAX14529EEVKIT

MAX14529E评估板

特性和优点

  • 工作于USB VBUS提供的5V电源
  • 从应用系统的VIO或VPU获得3.3V上拉电压
  • 5.75V过压保护触发电平
  • 100mA、3.3V LDO输出
  • 大电流USB充电检测
  • 评估采用12焊球WLP封装的MAX14529E
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14529E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX14529E IC所需的所有元件。MAX14529E为带有低压差(LDO)稳压器、ESD保护以及USB充电检测功能的过压保护控制器。评估板工作在USB VBUS提供的5V直流电压,并可从系统输入/输出电压(VIO)获得3.3V上拉电压。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA与掌上电脑设备

MAX14530EEVKIT
MAX14530E评估板
MAX14529EEVKIT
MAX14529E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14530E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览