MAX13410E

量产

RS-485收发器,集成低压差稳压器和AutoDirection控制

业内首款集成了低压差稳压器和AutoDirection功能的收发器,节省一个控制通道

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +6V至+28V宽输入电源范围
  • +5V输出,可向外部电路提供高达20mA电流
  • 内部LDO
  • 低至65µA (典型)关断电源电流
  • 扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型(MAX13412E/MAX13413E)
    • ±14kV人体模型(MAX13410E/MAX13411E)
  • 1/8单元负载,允许多达256个收发器挂接在一个总线上
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 失效保护
  • 摆率限制和高速两种版本
  • 全速版本数据速率可高达16Mbps
MAX13410E
RS-485收发器,集成低压差稳压器和AutoDirection控制
MAX13410E、MAX13411E、MAX13412E、MAX13413E:功能框图
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
接口收发器 2
MAX13487E 量产 半双工RS-485/RS-422收发器,带有自动选向控制
MAX13488E 量产 半双工RS-485/RS-422收发器,带有自动选向控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13410E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览