MAX13172E

过期

+5V、多协议、软件可选的时钟收发器

MAX13172E提供增强型ESD保护,是MXL1544引脚兼容的升级产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E芯片组是MXL1544/MAX3175/MXL1543/MXL1543B芯片组的引脚兼容升级产品
  • 芯片组采用+5V单电源供电
  • 软件可选的DCE/DTE配置
  • 支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21和RS-423)协议
  • 流畅的引脚配置
  • 接收器具有失效保护,同时保持V.11和V.35兼容性
  • 超低的最大关断电流(无电缆连接模式)
  • 经过TUV鉴定,符合NET1/NET2和TBR1/TBR2标准(审批中)
  • 所有发送器输出和接收器输入与GND之间都具有扩展的ESD保护
    • ±10kV人体模型
    • IEC 61000-4-2中规定的±3kV接触放电
    • IEC 61000-4-2中规定的±3kV气隙放电
MAX13172E
+5V、多协议、软件可选的时钟收发器
MAX13172E:典型工作电路
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
接口收发器 3
MAX13170E 过期 +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟收发器
MXL1543B 过期 +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器
MXL1544 量产 +5V、多协议、软件可选控制收发器
模拟开关与多路复用器 1
MAX13174E 过期 +5V、多协议、引脚可设置电缆端接器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX13174EEVKIT

MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)
    • V.35
  • 真正的失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13174E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E评估板(EV kit)组合了MAX13170E多协议时钟/数据收发器、MAX13172E控制收发器和MAX13174E电缆端接器。该芯片组构成完整的软件可编程多协议数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)和V.35协议。内部电荷泵使评估板能够工作在5V单电源。

评估板设计充分利用了芯片组顺畅的引脚排列。评估板包括1个40引脚连接头(逻辑信号)、1个DB25连接器(协议信号)、3个SMA连接器(高速逻辑信号)和示波器探头连接器,用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13170EEVKIT

MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)
    • V.35
  • 真正的失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13174E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E评估板(EV kit)组合了MAX13170E多协议时钟/数据收发器、MAX13172E控制收发器和MAX13174E电缆端接器。该芯片组构成完整的软件可编程多协议数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)和V.35协议。内部电荷泵使评估板能够工作在5V单电源。

评估板设计充分利用了芯片组顺畅的引脚排列。评估板包括1个40引脚连接头(逻辑信号)、1个DB25连接器(协议信号)、3个SMA连接器(高速逻辑信号)和示波器探头连接器,用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13172EEVKIT

MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)
    • V.35
  • 真正的失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13174E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E评估板(EV kit)组合了MAX13170E多协议时钟/数据收发器、MAX13172E控制收发器和MAX13174E电缆端接器。该芯片组构成完整的软件可编程多协议数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)和V.35协议。内部电荷泵使评估板能够工作在5V单电源。

评估板设计充分利用了芯片组顺畅的引脚排列。评估板包括1个40引脚连接头(逻辑信号)、1个DB25连接器(协议信号)、3个SMA连接器(高速逻辑信号)和示波器探头连接器,用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13174EEVKIT
MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板
MAX13170EEVKIT
MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板
MAX13172EEVKIT
MAX13170E、MAX13172E和MAX13174E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13172E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览