概览
优势和特点
- 支持可编程收发器
- V.28 (RS-232)
- V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)
- V.35
- 真正的失效保护接收器输入
- 可编程电缆端接(MAX13174E)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E评估板(EV kit)组合了MAX13170E多协议时钟/数据收发器、MAX13172E控制收发器和MAX13174E电缆端接器。该芯片组构成完整的软件可编程多协议数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A和X.21)和V.35协议。内部电荷泵使评估板能够工作在5V单电源。
评估板设计充分利用了芯片组顺畅的引脚排列。评估板包括1个40引脚连接头(逻辑信号)、1个DB25连接器(协议信号)、3个SMA连接器(高速逻辑信号)和示波器探头连接器,用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)。
应用
- CSU和DSU
- 数据网络
- 数据路由器
- PCI卡
- 电信设备