LTC4243

推荐用于新设计

45 mΩ RON 20 V 四路强制/感应电子断路器,带 SPI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四通道对 – 4× 单刀单掷 (SPST)
  • 断路器阈值高达 1.5 A,以 50 mA 的增量可编程
  • 10% 准确阈值
  • 45 mΩ 导通电阻
  • 工作范围:0 V 至 20 V
  • 具有菊花链模式的串行外设接口 (SPI)
  • 通用漏极开路故障状态输出
  • 采用 24 引脚 3 mm x 5 mm LQFN 封装
LTC4243
45 mΩ RON 20 V 四路强制/感应电子断路器,带 SPI
LTC4243 Typical Application
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4243的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览