LTC4085-1

量产

具理想二极管控制器和 4.1V 锂离子电池充电器的 USB 电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实现输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 墙上适配器
  • 当墙上适配器 / USB 输入不存在时,215mΩ 的内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源通路 (PowerPath™)
  • 与负载相关的充电操作确保了准确的 USB 输入电流规格符合性
  • 4.1V 浮动电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度
  • 用于在无过热风险的情况下实现充电速率最大化的恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能
  • 可选的 100% 或 20% 输入电流限值 (例如:500mA / 100mA)
  • 高达 1.2A 的可独立设置电池充电电流
  • 具 0.8% 准确度的预设 4.1V 充电电压
  • C/10 充电电流检测输出
  • 纤巧型 (4mm x 3mm x 0.75mm) 14 引脚 DFN 封装
LTC4085-1
具理想二极管控制器和 4.1V 锂离子电池充电器的 USB 电源管理器
Input and Battery Current vs Load Current  RPROG = 100k, RCLPROG = 2k Product Package 1
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
过压与过流保护器 1
LTC4360 推荐用于新设计 过压保护控制器
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4085
  • LTC4085-1
  • LTC4085-3
  • LTC4085-4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4085-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览