LTC3554

推荐用于新设计

具锂离子电池充电器和两个降压型稳压器的微功率 USB 电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10μA 待机模式静态电流 (所有输出处于接通状态)
  • 可在输入电源之间实现无缝切换:锂离子 / 锂聚合物电池和 USB
  • 240mΩ 内部理想二极管
  • 具可调输出电压的双通道高效率降压型开关稳压器 (200mA IOUT)
  • 具系统复位功能的按钮接通 / 关断控制
  • 复位时间 : 5 秒 (LTC3554 / LTC3554-1), 14 秒 (LTC3554-2 / LTC3554-3)
  • 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • 可编程充电电流和热限制
  • 可在使用电池电量耗尽的情况下实现即时接通型操作
  • 电池浮置电压: 4.2V (LTC3554 / LTC3554-2 / LTC3554-3), 4.1V (LTC3554-1)
  • 3mm x 3mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 封装

LTC3554
具锂离子电池充电器和两个降压型稳压器的微功率 USB 电源管理器
Battery Drain Current  vs Temperature Product Package 1
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
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
热插拔控制器 1
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1468A

LTC3554EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Dual 200mA Buck Regulator

产品详情

Demonstration Circuit DC1468A is a Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Two Synchronous Buck DC/DC Regulators, featuring the LTC3554. It features a USB input, a 500mA CC/CV Li-Ion linear charger, a dual synchronous buck (3.3V @ 200mA and 1.2V @ 200mA) and a push-button controller. Designed specifically for USB applications, the LTC3553 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit.

DC1468A
LTC3554EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Dual 200mA Buck Regulator
DC1468A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览