LTC3206

量产

I²C 多显示屏 LED 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 升压/直接连接型分数充电泵可提供高达 92% 的效率
  • 高达 400mA 的连续输出电流
  • 可对具 1-6 个 LED 的主显示屏、1-4 个 LED 的副显示屏以及 RGB LED 显示屏进行独立的电流和调光控制
  • 可采用双线式 I2C™ 串行接口来设置 LED 电流
  • LED 电流匹配精度达 1%
  • 低噪声恒定频率操作 *
  • 组件数目极少
  • 自动软启动可限制浪涌电流
  • 16种指数间隔调光状态为主和副显示屏提供了 128 : 1 的亮度范围
  • 可为 RGB 显示提供多达 4096 种色彩组合
  • 低工作电流:IVIN =  180µA
  • 纤巧、扁平的 24 引脚 (4mm×4mm×0.75mm) QFN 封装
LTC3206
I²C 多显示屏 LED 控制器
5-LED Main Display Efficiency vs Input Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 2
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC749A

LTC3206EUF | I2C多显示LED控制器,VIN = 2.7V - 4.5V(需要DC590控制器)

产品详情

DC749A:LTC3206 I2C多显示LED控制器演示板。


 


DC749A
LTC3206EUF | I2C多显示LED控制器,VIN = 2.7V - 4.5V(需要DC590控制器)
DC749A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览