LTC2910

推荐用于新设计

8 路正/负电压监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 个低电压可调输入 (0.5V)
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 输入干扰抑制
  • 引脚可选输入极性实现了负电压和 OV 监视
  • 缓冲 1V 基准输出
  • 具超时停用功能的可调复位超时
  • 50μA 静态电流:
  • 漏极开路 RST 和 RST 输出
  • 保证的 RST 和 RST (对于 VCC ≥ 1V)
  • 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装
LTC2910
8 路正/负电压监视器
Octal Supply Monitor, 10% Tolerance, 12V, 5V (x2), 3.3V (x2), 2.5V, 1.8V, 1.2V Typical Transient Duration vs Comparator Overdrive Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2910
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览