LTC1693-5

量产

高速单路 P 沟道 MOSFET 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用 MSOP 封装的单路 MOSFET 驱动器
  • 1.5A 峰值输出电流
  • 16ns 上升 / 下降时间 (在 VCC = 12V,CL = 1nF)
  • 宽 VCC 范围:4.5V 至 13.2V
  • 具迟滞的 CMOS 兼容型输入
  • 输入门限与 VCC 无关
  • 驱动器输入可被驱动至高于 VCC
  • 欠压闭锁
  • 热停机

LTC1693-5
高速单路 P 沟道 MOSFET 驱动器
High Efficiency 1.5A Li-Ion Battery Charger Product Package 1
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1693-1
  • LTC1693-2
  • LTC1693-3
  • LTC1693-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1693-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览