LTC1384
量产在停机模式中 2 个接收器处于运行状态的 5V、低功率、RS232 收发器
- 产品模型
- 10
概述
- 采用单 5V 电源供电工作
- 低电源电流: Icc = 220µA
- ICC = 35µA (在停机模式中,且 2 个接收器均处于保活状态)
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 使用小的电容器:0.1μF
- 运行至 120kBaud
- 输出过压不会强制电流返回至电源中
- 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏
- 引脚与 LT1180A 相兼容
LTC®1384 是一款超低功率 2 驱动器 / 2 接收器 RS232 收发器,其采用单 5V 电源工作。充电泵只需要 4 个节省空间的 0.1μF 电容器。
该收发器工作于 2 种模式中的一种:“正常”和“停机”。在正常模式中,当驱动器输出未加载时,ICC 仅为 220μA。在停机模式中,充电泵被关断,驱动器输出被强制进入三态,2 个接收器均处于保活状态,ICC 降至 35μA。可以采用接收器使能 (RX EN) 引脚随时强制接收器输出进入三态。
LTC1384 完全符合所有的数据速率和过压 RS232 规范。该收发器能够在具有一个 2500pF、3kΩ 负载的情况下运行至高达 120kbaud。驱动器输出和接收器输入均可被强制至 ±25V,并不会导致损坏,而且能安然经受多次 ±10kV ESD 冲击。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1384CG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384CG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1384CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384IG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384IN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1384ISW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384ISW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1384CG#PBF | 量产 | |
| LTC1384CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1384IG#PBF | 量产 | |
| LTC1384IG#TRPBF | 量产 | |
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1384CN#PBF | 量产 | |
| LTC1384IN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1384CSW#PBF | 量产 | |
| LTC1384CSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1384ISW#PBF | 量产 | |
| LTC1384ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论