LTC1044A

量产

12V CMOS 电压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 至 12V 工作电源电压范围
  • 13V 绝对最大额定值
  • 5V 电压下的最大无负载电源电流为 200μA
  • BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
  • 97% 的最小开路电压转换效率
  • 95% 的最小电源转换效率
  • 采用 5V 电源时 IS = 1.5μA (当 OSC 引脚 = 0V 或 V+ )
  • ICL7660 / LTC1044 的高电压升级版本
LTC1044A
12V CMOS 电压转换器
Generating –10V from 10V Output Voltage vs Load Current, V+ = 10V Product Package 1 Product Package 2
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
充电泵 1
LTC3261 推荐用于新设计 高电压、低静态电流的负输出充电泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1044
  • LTC1044A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1044A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览